Publique sus productos
2-Piece, Full Port, Stainless Steel Ball Valves - S-FBV-1
Watts

2-Piece, Full Port, Stainless Steel Ball Valves - S-FBV-1

Traducido por Google,

Las válvulas de bola de acero inoxidable de paso completo de 2 piezas de la serie S- FBV-1 se utilizan en aplicaciones comerciales e industriales para una amplia gama de líquidos y gases. Cuentan con un vástago a prueba de explosiones con carga inferior, asientos de PTFE y cojinete de empuje del vástago, una bola y un cuerpo de acero inoxidable y almohadillas de montaje para accionamiento. Presión nominal de 1000 psi WOG (sin impacto) y 125 psi WSP.

Especificaciones
  • Features

    • Used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases
    • Full port orifice ensures maximum flow capacity
    • Designed for maximum safety and high operating pressure and temperature limits
    • Latch-Lok handle locks in open or close position


    Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBall-Valve-S-FBV-1
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosShutoff Valves > Ball Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54
  • Descripción Uniclass 2015Valve products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings