Publique sus productos
Pipe-Mount Bimetal Thermometer - TBP
Watts

Pipe-Mount Bimetal Thermometer - TBP

Traducido por Google,
Los termómetros bimetálicos de montaje en tubería de la serie TBP se utilizan en aplicaciones HVAC comerciales, residenciales e institucionales. Cuenta con una caja de acero esmaltado en negro, un anillo de acero cromado, una ventana de polímero Kostil y un elemento sensor de resorte en espiral bimetálico. El modelo TBP-M cuenta con un soporte de resorte y el modelo TBP-F cuenta con un soporte de correa.
Especificaciones
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Model TBP-M features a spring mount and TBP-F a strap mount – both in a black enamel steel case
    • Easy-to-read 2-1/2 in. (65mm) dial with chrome steel ring and Kostil polymer window
    • Designed for commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Bimetal spiral spring sensing element adds to gauge accuracy
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBimetal-Thermometer-TBP
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosGauges > Thermometers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código ETIMEC011165
  • Nombre ETIMBimetal thermometer
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_34_88
  • Descripción Uniclass 2015Temperature gauges
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 74 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBimetallic Thermometers
  • Número OmniClass23-27 11 11
  • Título OmniClass Temperature Measuring Instrument And Controls
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING