Publique sus productos
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves. Sizes: 1/4″ – 4″ (8 – 100mm) - LFFBV-3C-M1
Watts

Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves. Sizes: 1/4″ – 4″ (8 – 100mm) - LFFBV-3C-M1

3.7 de 5 estrellas3.7(6 reseñas)
Traducido por Google,

Las válvulas de bola de latón de 2 piezas, paso completo y sin plomo de las series LFFBV-3C-M1 y LFFBVS-3C-M1 están diseñadas para su uso en aplicaciones comerciales e industriales para una amplia gama de líquidos y gases. Están construidos para un rendimiento confiable con una junta tórica de vástago de elastómero de fluorocarbono que evita fugas en el vástago, un vástago a prueba de explosiones con carga inferior y un prensaestopas de vástago ajustable. Los modelos LFFBV-3C-M1 tienen conexiones finales roscadas. Los modelos LFFBVS-3C-M1 tienen conexiones finales para soldar. Disponible en tamaños de 1/4 a 4 pulgadas.

Accesorios disponibles:

  • Kits de extensión de potencia
  • Juegos de manijas de bloqueo

Características

  • La construcción es cuerpo y adaptador de aleación de cobre y silicio forjado sin plomo*
  • La bola es de latón sin plomo* cromado mecanizado.
  • Certificado según el estándar NSF/ANSI 61/8
  • Las válvulas cumplen con el estándar MSS-SP-110
Especificaciones
  • Pressure Ratings
    LFFBV-3C-M1:
    1⁄4" – 2" 600psi (41 bar) WOG, non-shock,
    150psi (10.3 bar) WSP
    21⁄2" – 4" 400psi (27.5 bar) WOG, non-shock,
    125psi (8.6 bar) WSP
    LFFBVS-3C-M1:
    1⁄2" – 2" 600psi (41 bar) WOG, non-shock,
    150psi (10.3 bar) WSP
    21⁄2" – 3" 400psi (27.5 bar) WOG, non-shock,
    125psi (8.6 bar) WSP

    Approvals
    1⁄4" – 4" LFFBV-3C-M1
    1⁄2" – 3" LFFBVS-3CM1
    Certified to NSF/ANSI standards 61 and 372
    1⁄4" – 2" LFFBV-3C-M1 UL/FM approved
    1⁄2" – 2" LFFBVS-3C-M1 UL Listed

    Gas Approvals (Threaded Valves Only)
    1⁄2" – 2" ASME B16.33, CSA
    ASME B16.44
     1⁄2 psig, 5psig, and 125psig (14, 34 and 862 kPa)
    @ -40ºF to 125ºF (-40ºC to 52ºC)
    21⁄2" – 3" ASME B16.38, CSA,
    ASME B16.44
     1⁄2 psig, 5psig, and 125psig (14, 34 and 862 kPa)
    @ -40ºF to 125ºF (-40ºC to 52ºC)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBrass-Ball-Valves-LFFBV-3C-M1
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosShutoff Valves > Ball Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings