Publique sus productos
Bronze Process Steam Pressure Regulators - 252A
Watts

Bronze Process Steam Pressure Regulators - 252A

Traducido por Google,

Los reguladores de presión de vapor de proceso de la serie 252A se utilizan en aplicaciones comerciales, industriales e institucionales para regular la presión de vapor en autoclaves, mesas/planchas de vapor, vulcanizadores y servicios de proceso de gran capacidad. Son muy sensibles a los cambios de presión reducidos. Tienen una construcción de cuerpo de bronce con conexiones de entrada y salida hembra roscadas NPT, filtro de acero inoxidable, diafragma de metal laminado y función de ajuste de sensibilidad para flujo crítico. La serie 252A ofrece un volumen completo con una caída de presión mínima y capacidad de servicio en línea. Es ideal para usar en esterilizadores, líneas de proceso, accesorios de prueba y líneas de aceite. Modelo 252A-T de asiento estrecho disponible para servicios líquidos y sin salida. Presión máxima de suministro: hasta 300 psi (21 bar).

Especificaciones
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    • Highly sensitive response to reduced pressure changes, with ability to maintain full volume without appreciable reduced pressure drop
    • Bronze body with stainless steel strainer screen, disc and stem guide
    • Serviceable in-line
    • Sensitivity adjuster eliminates vibrating that can arise due to critical flow requirements
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBronze-Process-Steam-Pressure-Regulators-252A
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosPressure Reducing Valves > Steam
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54
  • Descripción Uniclass 2015Valve products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 94 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSelf-Contained Pressure Regulators
  • Número OmniClass23-27 31 47
  • Título OmniClass Pressure Regulating Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING