Publique sus productos
Full Lug Style Butterfly Valves - Import - BF-03
Full Lug Style Butterfly Valves - Import - BF-03
    Watts

    Full Lug Style Butterfly Valves - Import - BF-03

    4.6 de 5 estrellas4.6(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    Las válvulas de mariposa estilo orejeta completa de la serie BF-03 se utilizan en aplicaciones de HVAC, riego, OEM, comerciales e institucionales y donde sea necesario un cierre positivo para controlar el flujo de líquidos, gases y lodos. Cuenta con una construcción de cuerpo de hierro, un eje de acero inoxidable, almohadilla de montaje para palanca de 10 posiciones, operador de engranajes o actuador. Disponible con discos de hierro dúctil, aluminio bronce o acero inoxidable y asientos de EPDM, Buna o Viton. La clasificación de presión para 2 pulg. ‒ 12 pulg. (50 ‒ 300 mm) es 200 psi WOG. 14 pulg. ‒ 24 pulg. (350 ‒ 600 mm) es 150 psi WOG.

    Especificaciones
    • Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

      • Choice of either ductile iron, aluminum bronze, or 316 stainless steel discs
      • Controls the flow of liquids, gases, and slurries
      • Used in HVAC, irrigation, OEM, commercial, and institutional applications and wherever positive shutoff is required
      • Complies with API 609 and MSS-SP 67 standards .
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaButterfly-Valve-BF-03
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosShutoff Valves > Butterfly Valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCButterfly lug pattern valves
    • Código UNSPSC40141619
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_08
    • Descripción Uniclass 2015Butterfly valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 64
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloButterfly Valves
    • Número OmniClass23-27 31 17
    • Título OmniClass Butterfly Valves