Publique sus productos
Ball Float Backwater Valve - BV-300
Watts

Ball Float Backwater Valve - BV-300

Traducido por Google,

La válvula de retención de agua con flotador de bola Watts BV-300 está diseñada con hierro fundido recubierto de epoxi para una larga vida útil y durabilidad. Cuenta con conexiones sin cubo para una fácil instalación, un anillo de bronce extraíble y un asiento de neopreno. Es compatible con BAA.

Especificaciones
  • Features

    • Epoxy coated cast iron
    • Neoprene seat
    • Serviceable bronze ring
    • Installs at drain outlet
    • No hub connections



    Keywords: 105mat, check, flanged 125, floor drains, mueller steam, sediment bucket, silent globe, ss trim,drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator

Especificaciones técnicas
  • Referenciabv-300-ball-float-backwater-valve
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosDrainage Specialties
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBackwater Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves