Los ablandadores de agua Watts LOCKSMITH™ CLSTA -100 Series, de doble ablandamiento alterno, están diseñados para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras. Incorporan la válvula de control Watts LOCKSMITH™ con funcionamiento alterno doble, activado por el medidor, para proporcionar agua blanda de forma continua las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La programación informática de última generación aumenta la eficiencia del sistema a la vez que reduce el consumo de sal y agua. Estos sistemas utilizan resina de poliestireno de intercambio catiónico de alta capacidad, que combina una alta capacidad operativa con una excelente estabilidad química y física para una vida útil prolongada y fiable.
Los tanques de resina están fabricados con fibra de vidrio no corrosiva y un revestimiento interior termoplástico, mientras que el tanque de salmuera de polietileno de alta densidad funciona como generador de salmuera y depósito de sal. La válvula de control LOCKSMITH™ está fabricada con materiales de alta tecnología y diseñada y probada para un rendimiento fiable en entornos exigentes. Se ofrecen diversas opciones de capacidad para satisfacer una amplia gama de necesidades de aplicación.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |