Publique sus productos
Poly Wall Cleanout - CO-44
Watts

Poly Wall Cleanout - CO-44

Traducido por Google,

Limpiador de pared serie CO44 con tapón de polietileno con inserto de latón, cubierta de acero inoxidable y tornillo de acero inoxidable a prueba de vandalismo.

Especificaciones
  • Keywords: adjustable, adjustable top, cast iron, cast iron body, cleanout, countersunk plug, epoxy coated, extra heavy duty, ferrule, floor cleanout, floor cleanout top, floor drain strainer, gas tight, heavy duty, nickel bronze, removeable cleanout plug, round, square, ss adjustable top, stainless steel, vandal proof, wall cleanout
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCO-44-Cleanout
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosFloor Drains Channels Trench > Cleanouts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniClass Cleanouts
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText