Publique sus productos
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
    Watts

    Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911

    Traducido por Google,

    Las válvulas de llenado combinadas y las válvulas antirretorno Serie 911, 911S se utilizan en sistemas de calefacción hidrónicos comerciales y residenciales para proporcionar agua de reposición a la caldera y evitar el reflujo cuando la presión de suministro cae por debajo de la presión del sistema. Consiste en un dispositivo antirretorno de latón modelo 9D de Watts y un regulador de presión de agua de alimentación de bronce modelo 1156F de Watts en una unidad preensamblada. El modelo 911 tiene conexiones de unión NPT x NPT. El modelo 911S tiene conexiones de soldadura de unión x NPT. La Serie 911, 911S tiene una válvula de llenado de alta capacidad que proporciona un rápido llenado y purga del sistema. Está diseñado para su uso en las líneas de alimentación de calderas de sistemas de calefacción hidrónicos. Presión máxima: 100 psi (6,9 bar).

    Especificaciones
    • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCombination-Fill-Valve-and-Backflow-Preventers-911
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosHydronic & Steam Heating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-08
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings