Publique sus productos
Dual Chamber Control Valve - Reduced Port - M6500, M61500
Watts

Dual Chamber Control Valve - Reduced Port - M6500, M61500

Traducido por Google,

Las series M6500, M61500 son válvulas básicas de doble cámara y puerto reducido que incorporan un conjunto de disco y diafragma de una pieza. Este conjunto es la única parte móvil dentro de la válvula que le permite abrirse, cerrarse o modularse según lo ordene el sistema de control piloto. El diseño de puerto reducido ofrece un mejor rendimiento de flujo bajo y resistencia a la cavitación.

Características

  • El diseño de puerto reducido mejora el rendimiento de flujo bajo y la resistencia a la cavitación
  • El ensamblaje de una pieza abre, cierra o modula según lo ordene el sistema Pilot Control
  • El cuerpo y la cubierta están fabricados con hierro dúctil resistente y duradero (ASTM A536)
  • El diseño simplificado y eficiente es fácil y económico de mantener
Especificaciones
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDual-Chamber-Control-Valve-M6500-M61500
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosAutomatic Control Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING