Publique sus productos
Dual Chamber Control Valve - Reduced Port with Mechanical Check - M6518, M61518
Watts

Dual Chamber Control Valve - Reduced Port with Mechanical Check - M6518, M61518

Traducido por Google,

Las series M6518, M61518 son válvulas básicas de doble cámara y puerto reducido que incorporan un disco telescópico de dos piezas y un conjunto de diafragma. Este conjunto es la única parte móvil dentro de la válvula, lo que le permite abrirse o cerrarse según lo ordene el sistema de control piloto. La parte inferior de este conjunto de dos piezas es una función de verificación mecánica, que actúa independientemente de la posición del diafragma o del sistema de control piloto, y proporciona una acción de verificación inmediata cuando cesa el flujo.

Características

  • El cuerpo y la cubierta están fabricados con hierro dúctil resistente y duradero (ASTM A536)
  • El conjunto de dos piezas abre, cierra o modula según lo indique el sistema de control piloto
  • El diseño simplificado y eficiente es fácil y económico de mantener
  • La función de verificación mecánica proporciona una acción de verificación inmediata cuando cesa el flujo.
Especificaciones
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDual-Chamber-Control-Valve-M6518-M61518
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosAutomatic Control Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING