Publique sus productos
Dual Chamber Control Valve - Full Port - S500, S1500
Watts

Dual Chamber Control Valve - Full Port - S500, S1500

Traducido por Google,

Las series S500, S1500 son válvulas básicas de doble cámara y paso total que incorporan un conjunto de disco y diafragma de una pieza. Este conjunto es la única parte móvil dentro de la válvula, lo que le permite abrirse o cerrarse según lo ordene el sistema de control piloto. Cuando se aplica presión a la cámara del diafragma superior y se libera de la cámara del diafragma inferior, la válvula se desplaza a una posición cerrada. Cuando se aplica presión a la cámara del diafragma inferior y se libera de la cámara del diafragma superior, la válvula se desplaza a una posición totalmente abierta. Cuando la presión se equilibra entre las cámaras superior e inferior del diafragma, la válvula mantendrá una posición intermedia hasta que el sistema de control piloto le ordene modular su apertura o cierre. El diseño de acero inoxidable ofrece una resistencia superior a la corrosión, así como una alternativa liviana a las válvulas convencionales de hierro pesado. La construcción de acero inoxidable prolonga la vida útil del diafragma y reduce la frecuencia y los costos de mano de obra asociados con las reparaciones de mantenimiento tradicionales.

Características

  • El diseño simplificado y eficiente es fácil y económico de mantener
  • El conjunto de una pieza se abre y se cierra según lo ordene el sistema de control piloto
  • La construcción liviana de acero inoxidable ofrece una resistencia superior a la corrosión para una vida más larga
  • Cuando la presión se equilibra entre las cámaras superior e inferior, la válvula mantendrá una posición intermedia hasta que se le ordene modular abierta o cerrada.
Especificaciones
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDual-Chamber-Control-Valve-S500-S1500
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosAutomatic Control Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING