Publique sus productos
Dynamic Flow Balancing Valve - W-DP71-25Q (DN50-DN500)
Watts

Dynamic Flow Balancing Valve - W-DP71-25Q (DN50-DN500)

Traducido por Google,

La válvula de balanceo de flujo dinámico Serie W-DP71 se usa principalmente para sistemas de aire acondicionado y calefacción. Puede garantizar que el flujo a través de la válvula de equilibrio de flujo dinámico siga siendo el flujo de diseño o que no exceda el flujo de diseño cuando cambie la cabeza de la bomba o la cabeza del sistema. Generalmente se utiliza en un sistema de flujo constante.

Especificaciones
  • Features

    • The flow rate is factory preset, multiple ∆P ranges available for each size
    • Precision calibrated valve plug keeps the flow deviation no greater than ±5%
    • No on-site commissioning, saving labor costs
    • Dynamic Balance: When the system differential pressure generates fluctuation, the spool automatically adjusts the variable runner opening and can achieve the constant flow in the controlled area


    Available in China ONLY

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDynamic-Flow-Balancing-Valve-W-DP71-25Q
  • Familia de productoHVAC & Hot Water Solutions
  • Grupo de productosAir Conditioning > Balancing Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalDuctile Iron
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Número OmniClass23-27 31 13
  • Título OmniClass Balancing Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Asia