Publique sus productos
Electric Switch-type Wafer Centre-line Butterfly Valve - W-W1111-EK
Watts

Electric Switch-type Wafer Centre-line Butterfly Valve - W-W1111-EK

4.0 de 5 estrellas4.0(8 reseñas)
Traducido por Google,

Función: darse cuenta de la continuidad del control de flujo medio y medio de la tubería; Área de aplicación: agua de alimentación municipal e industrial, líneas de transferencia de agua agrícola, etc.

Especificaciones
  • Features

    • Long service life and high reliability
    • Simple structure for easy operation
    • Good interchangeability of parts; no-pin and no-backrest structure, more reliable sealing
    • Easy installation and good seal performance


    Available in China ONLY

    Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaElectric-Switch-type-Wafer-Centre-line-Butterfly-Valve-W-W1111-EK
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosShutoff Valves > Butterfly Valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalDuctile Iron
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCButterfly lug pattern valves
    • Código UNSPSC40141619
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_08
    • Descripción Uniclass 2015Butterfly valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 64
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloButterfly Valves
    • Número OmniClass23-27 31 17
    • Título OmniClass Butterfly Valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia
    China