Publique sus productos
Large Capacity 15 in. Square Floor Drain - FD-1390
Watts

Large Capacity 15 in. Square Floor Drain - FD-1390

4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)
Traducido por Google,

Watts Drainage Products FD-1390 desagüe de piso de gran capacidad con una parte superior de 15 pulg. x 15 pulg. (381 x 381), sumidero grande recubierto con epoxi y rejilla de hierro dúctil (estándar) de alta resistencia con un área libre de 81 pulgadas cuadradas.

  • Rejilla de hierro dúctil para trabajo pesado que proporciona mayor resistencia al impacto y durabilidad
  • Varios tamaños de tubería y tipos de salida disponibles
  • El cubo de sedimentos está disponible como opción
  • Capacidad extra grande y sumidero recubierto de epoxi
Especificaciones
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFD-1390
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosFloor Drains Channels Trench > Floor Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText