Publique sus productos
Gutter Drain - FD-760
Watts

Gutter Drain - FD-760

Traducido por Google,

Watts Drainage FD-760 desagüe de canalón de hierro fundido recubierto con epoxi con parte superior de 5-3/4" x 12-1/4 (146 x 311), rejilla de hierro dúctil y sin salida central.

Especificaciones
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, floor drain
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFD-760-Gutter-Drain
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosWaste Water Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains