Publique sus productos
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
    Watts

    Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS

    Traducido por Google,

    Watts FD-Funnels Embudo empernado de hierro fundido revestido con epoxi, níquel bronce o acero inoxidable.

    Especificaciones
    • Features

      • Bolt-on style funnel
      • Attach to any floor drain grating with underside bolt
      • Round or oval for multiple condensate lines
      • Optional cast iron, nickel, bronze, or stainless steel

      Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, round funnel, stainelss steel strainer

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFD-funnels-bolt-on-funnels
    • Familia de productoDrainage Solutions
    • Grupo de productosFloor Drains Channels Trench > Floor & Area Drains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
    • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniClass Floor Drains