Publique sus productos
Smart Whole-Home Solution for Lead, PFOA/PFOS, Cyst, Chlorine Taste and Odor - BB-S101
Watts

Smart Whole-Home Solution for Lead, PFOA/PFOS, Cyst, Chlorine Taste and Odor - BB-S101

Traducido por Google,

Watts Big Bubba® BB-S101 es una solución inteligente para todo el hogar diseñada para aplicaciones de punto de entrada. Está certificado según los estándares NSF/ANSI para la reducción de plomo, PFOA/PFOS, sabor y olor a cloro y quistes, así como el estándar 372 de NSF/ANSI/CAN para el cumplimiento sin plomo y cumple con los requisitos del estándar CSA.B483.1. El BB-S101 se prueba de forma independiente para reducir las cloraminas. Su cartucho de filtro de bloque de carbono de 0,5 micras también ayuda a reducir los sedimentos finos para obtener agua de calidad superior.

Este sistema incluye un monitor de flujo volumétrico inteligente que alerta al usuario a través de SMS/correo electrónico cuando se deben cambiar los cartuchos de filtro. Acepta un solo cartucho de filtro para una fácil instalación y mantenimiento. La carcasa del filtro de este sistema duradero está fabricada con polipropileno resistente reforzado con fibra de vidrio con puerto de calibre reforzado con latón para que no se astille, oxide ni abolle. Este sistema incluye un manómetro de entrada, conexiones de entrada/salida de 1 IN FNPT y pernos de montaje para montaje en piso.

Especificaciones
  • Features

    • Lead and cysts reduction
    • PFOA/PFOS reduction
    • Chlorine and chloramine taste and odors reduction
    • Includes a Smart Volumetric Flow Monitor that sends SMS/email alerts when filter changes are due


    Keywords: 50gpd, air gap faucet, bacteria reduction, carbon block, chlorine, chromium, clear water, copper, cryptosporidium, cyst, drinking water system, entamoeba, filter, filtration, four stage, giardia, home, lcv, lead, nsf certified, odors, residential, reverse osmosis system, ro, sediment, storage tank, taste, toxoplasmosis, two stage water filtration system, under counter, voc, watts,

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFilter-Housing-System-BB-S101
  • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Grupo de productosFiltration Solutions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros