Publique sus productos
Fire System Pressure Reducing Valve - M115F, M1115F
Fire System Pressure Reducing Valve - M115F, M1115F
    Watts

    Fire System Pressure Reducing Valve - M115F, M1115F

    Traducido por Google,

    Las válvulas reductoras de presión Watts Series M115F (globo) y M1115F (ángulo) cumplen con todos los requisitos para el servicio de protección contra incendios listado por UL. Reducen automáticamente una presión de entrada más alta a una presión de salida más baja ajustable, independientemente de los cambios en el caudal o la presión de entrada. Disponible como globo en brida y ranurado, y en ángulo en brida.

    Especificaciones
    • Features

      • Factory tested and downstream pressure preset to 500 kPa as standard
      • Dual pressure gauges as standard, for ease of setting and confidence in performance
      • Pressure reducing control is a normally open pilot with an adjustable spring load to maintain a constant downstream pressure
      • Stainless steel trim as standard, for greater reliability & service life


      Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafire-system-pressure-reducing-valve-m115f-m1115f
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosAutomatic Control Valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalDuctile Iron
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
    • Descripción Uniclass 2015Control valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía