Publique sus productos
2-Piece, Full Port, Cast Iron Flanged Ball Valves - G4000M1
Watts

2-Piece, Full Port, Cast Iron Flanged Ball Valves - G4000M1

4.8 de 5 estrellas4.8(8 reseñas)
Traducido por Google,

Las válvulas de bola con bridas de hierro fundido de puerto completo de 2 piezas serie G4000M1 se utilizan en aplicaciones comerciales de HVAC y vapor. Cuenta con una clasificación de vapor de 125 psi, bola y vástago de acero inoxidable, asientos y empaque de PTFE, una placa de tope enchapada en acero y un mango de hierro dúctil. La serie G4000M1 tiene operación de cuarto de vuelta, cierre positivo y es ideal para reemplazar válvulas de compuerta de hierro fundido. El G4000M1 presenta una construcción sin plomo* para cumplir con los requisitos de instalación sin plomo*. La clasificación de presión es de 125 psi WSP, 200 psi CWP.

Características

  • Ideal para reemplazar válvulas de compuerta de hierro fundido.
  • Se utiliza en aplicaciones comerciales de HVAC y vapor.
  • Válvula recubierta de epoxi aprobada por la FDA disponible
  • Las mismas dimensiones de extremo a extremo que las válvulas de compuerta de hierro bridadas convencionales
Especificaciones
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves
Especificaciones técnicas
  • Referenciag4000m1-ball-valve
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosShutoff Valves > Ball Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos