Publique sus productos
Green Roof Large Planter Drain - GRD-610
Watts

Green Roof Large Planter Drain - GRD-610

Traducido por Google,

Serie GRD-610 Drenaje de techo verde de hierro fundido recubierto de epoxi con abrazadera tapajuntas, domo de aluminio autoblocante, protector de grava de acero inoxidable perforado con cubierta sólida asegurada y salida sin cubo (estándar).

Especificaciones
  • Features

    • No hub (standard) outlet
    • Specified for primary drainage in green roof systems
    • Non-corrosive perforated stainless steel ballast guard
    • Surface maintenance access through removable cover

    Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGRD-610-Roof-Drain
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosRoof Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniClass Cleanouts
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING