Publique sus productos
Green Roof Multi-Level Planter Drain - GRD-650
Watts

Green Roof Multi-Level Planter Drain - GRD-650

Traducido por Google,

Serie GRD-650 Drenaje para macetas de varios niveles de techo verde de hierro fundido recubierto de epoxi con abrazadera tapajuntas inferior y cúpula de aluminio con malla de acero inoxidable, tubo vertical de ABS perforado, cúpula superior de aluminio con malla de acero inoxidable autoblocante y salida sin cubo (estándar).

Especificaciones
  • Features

    • Specified for subsurface drainage in green roof systems
    • Corrosion resistant stainless steel screened aluminum dome
    • Lower dome increases drainage capacity above membrane
    • 4" IPS standpipe can be extended or cut to size

    Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGRD-650-Roof-Drain
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosRoof Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniClass Cleanouts
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING