Publique sus productos
Green Roof Shallow Planter Drain - GRD-690
Watts

Green Roof Shallow Planter Drain - GRD-690

Traducido por Google,

Serie GRD-690 Drenaje de techo verde de hierro fundido recubierto de epoxi con abrazadera tapajuntas, domo de hierro dúctil autoblocante, protector de grava de acero inoxidable perforado con cubierta sólida asegurada y manija de elevación, y salida sin cubo (estándar).

Especificaciones
  • Features

    • Specified for subsurface drainage in green systems
    • Non-corrosive perforated stainless steel ballast guard
    • Removable cover with lift handle

    Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts,green roof drain

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGRD-690-Green-Roof-Shallow-Planter-Drain
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosRoof Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniClass Waste Water Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures