Publique sus productos
Green Roof Plaza Area Drain - GRD-620
Watts

Green Roof Plaza Area Drain - GRD-620

Traducido por Google,

Drenaje de área de plaza de techo verde de hierro fundido recubierto de epoxi serie GRD-620 con abrazadera tapajuntas inferior y domo de aluminio blindado de acero inoxidable, tubo vertical de ABS perforado, 15-5/8 pulg. x 15-5/8 pulg. (397 mm x 397 mm) de níquel cuadrado Encimera de paseo de bronce con rejilla a prueba de talones y sin salida central (estándar).

Especificaciones
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts,green roof drain
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGreen-Roof-Plaza-Area-Drain-grd-620
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosRoof Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniClass Waste Water Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures