Publique sus productos
High Capacity Air Vents with Manual Vent Feature - DuoVent
Watts

High Capacity Air Vents with Manual Vent Feature - DuoVent

Traducido por Google,

Las salidas de aire de alta capacidad de la serie DuoVent con función de ventilación manual se utilizan en aplicaciones de calefacción hidrónica comerciales y residenciales para proporcionar ventilación de aire automática para sistemas de distribución de agua fría o caliente. Consta de una construcción de cuerpo de latón con conexión hembra NPT, cubierta de latón, venteo de aire con sello de caucho de silicona, obturador, flotador de polietileno con tapón de válvula, venteo automático con tapa negra y venteo manual con tapa roja. La serie DuoVent tiene una clasificación de alta capacidad y alta temperatura y es ideal para usar con sistemas de glicol o para usar como un dispositivo anti-vacío. Se puede desarmar para inspección y limpieza.

Especificaciones
  • Maximum Pressure: 150psi (10 bar)

    Temperature Range: 33°F - 240°F (5°C - 116°C)


    Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHigh-Capacity-Air-Vents-with-Manual-Vent-Feature-DuoVent
  • Familia de productoHVAC & Hot Water Solutions
  • Grupo de productosHeating Valves & Accessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Outlets and Inlets
  • Número OmniClass23-33 49 21 11
  • Título OmniClass Air Outlets and Inlets
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING