Publique sus productos
Hose Connection Vacuum Breaker Backflow Preventers for Tub & Shower Hand Spray Sets, Brass - S8
Hose Connection Vacuum Breaker Backflow Preventers for Tub & Shower Hand Spray Sets, Brass - S8
    Watts

    Hose Connection Vacuum Breaker Backflow Preventers for Tub & Shower Hand Spray Sets, Brass - S8

    Traducido por Google,

    Los interruptores de vacío de conexión de manguera de la serie S8 están diseñados específicamente para juegos de rociadores manuales de bañera y ducha para evitar que el flujo inverso de agua contaminada ingrese al suministro de agua potable debido al reflujo. Consta de una construcción de cuerpo de latón (S8) o acabado cromado (S8C), piezas de trabajo de acero inoxidable y un diafragma y disco de caucho. Presión máxima: 125 psi (8,6 bar).

    Especificaciones
    • Keywords: 125wsp, 400wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze, checkvalve, diaphragm cover, double, doublecheck, lead free, lf, pressure valve, pressure zone valve, preventer, qt, quarterturn, quaterturn, reduced pressure valve, rpda, shut-off, strainer, thermostatic trap, thread, threaded, valve, vlv, wyestrainer, y,
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHose-Connection-Vacuum-Breaker-Backflow-Preventers-S8
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosBackflow Preventers > Vacuum Breakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas