Publique sus productos
Hot Water Angle Valves - HWA
Hot Water Angle Valves - HWA
    Watts

    Hot Water Angle Valves - HWA

    3.8 de 5 estrellas3.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Las válvulas angulares de agua caliente de la serie HWA se utilizan en aplicaciones de calefacción para sistemas de calefacción de agua caliente por gravedad únicamente. Presentan cuerpo de bronce, vástago ascendente y volante fenólico. Presión máxima de trabajo: 60 psi (4,2 bar) (sin golpes) para agua caliente.

    Especificaciones
      • Bronze body with threaded x male union or sweat x male union
      • Rugged phenolic handwheel
      • Sizes 1/2 in. – 1 1/4 in. (15 – 32mm).
      • For use in heating applications for gravity hot water heating systems only
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHot-Water-Angle-Valves-hwa
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosHydronic & Steam Heating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54
    • Descripción Uniclass 2015Valve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves