Publique sus productos
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
    Watts

    Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Las válvulas reductoras de presión de agua sin plomo* serie LF25AUB-Z3 se utilizan en aplicaciones comerciales y residenciales para reducir la presión del agua entrante a un nivel predeterminado, protegiendo así los componentes del sistema de plomería aguas abajo y reduciendo el consumo de agua. Para mayor versatilidad, hay disponible una variedad de conexiones finales: roscadas, soldadas, PEX, de conexión rápida, prensadas o de expansión en frío PEX (ASTM F1960) con unión y unión doble. El ajuste de presión estándar es de 50 psi con un rango ajustable de 25 a 75 psi (172 a 517 kPa). Para tamaños: 1/2 a 2 IN (15 ‒ 50 mm). El rango de temperatura es de 33 a 180 grados F (0,5 a 82 grados C).

    Especificaciones
    • Features

      • Sealed spring cage for accessible outdoor or pit applications
      • For water supply pressures up to 300psi
      • Integral stainless steel strainer and bypass feature that controls thermal expansion pressure
      • Designed for easy in-line servicing; has replaceable seat module


      Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLead-free-Adjustable-Pressure-Reducing-Valves-LF25AUB-Z3
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosPressure Reducing Valves > Water
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCobre
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
    • Descripción Uniclass 2015Pressure reducing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPressure-Regulating Valves
    • Número OmniClass23-27 31 47
    • Título OmniClass Pressure Regulating Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING