Publique sus productos
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1 1/4 ‒ 2 IN - LFN55B
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1 1/4 ‒ 2 IN - LFN55B
    Watts

    Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1 1/4 ‒ 2 IN - LFN55B

    Traducido por Google,

    Las válvulas reductoras de presión de agua sin plomo* serie LFN55B se utilizan en aplicaciones comerciales y residenciales para reducir la presión del agua entrante para proteger los componentes del sistema de plomería y reducir el consumo de agua. Consta de una construcción de cuerpo de latón sin plomo*, filtro de acero inoxidable integral, asiento termoplástico, jaula de resorte sellada de bronce para instalaciones de pozos de abastecimiento de agua y derivación de expansión térmica. El LFN55B está disponible con conexiones finales de soldadura, roscadas de doble unión, prensa o conexiones finales PEX (ASTM F1960) de expansión en frío. Presión máxima de trabajo: 300 psi (21 bar), Rango de presión reducida ajustable: 25 a 75 psi (172 a 517 kPa), Configuración de presión estándar: 50 psi (345 kPa).

    Especificaciones
    • Features

      • Sealed spring cage for accessible outdoor or pit installations
      • Integral stainless steel strainer to stop debris
      • Bypass feature controls thermal expansion pressure
      • Parts are easily and quickly serviceable without removing valve from line


      Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLead-free-water-Pressure-Reducing-Valves-LFN55B
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosPressure Reducing Valves > Water
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCobre
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
    • Descripción Uniclass 2015Pressure reducing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPressure-Regulating Valves
    • Número OmniClass23-27 31 47
    • Título OmniClass Pressure Regulating Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING