Publique sus productos
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1/2 ‒ 1 IN - LFN55B-M1
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1/2 ‒ 1 IN - LFN55B-M1
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1/2 ‒ 1 IN - LFN55B-M1
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1/2 ‒ 1 IN - LFN55B-M1
    Watts

    Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1/2 ‒ 1 IN - LFN55B-M1

    Traducido por Google,

    Las válvulas reductoras de presión de agua serie LFN55B se utilizan en aplicaciones comerciales y residenciales para reducir la presión del agua entrante para proteger los componentes del sistema de plomería y reducir el consumo de agua. Consta de un cuerpo de latón sin plomo*, colador integral de acero inoxidable, asiento termoplástico, jaula de resorte sellada de bronce para instalaciones de pozos de abastecimiento de agua y derivación de expansión térmica. El LFN55B está disponible con conexiones finales roscadas, soldadas, PEX, de conexión rápida, CPVC, a presión o PEX de expansión en frío (ASTM F1960). El ajuste de presión estándar es de 50 psi (345 kPa) con un rango de presión reducida ajustable de 25 a 75 psi (172 a 517 kPa). La presión máxima de trabajo es de 400 psi (27,6 bar).

    Especificaciones
    • Features

      • Sealed spring cage for accessible outdoor or pit installations
      • Parts are easily and quickly serviceable without removing valve from line
      • Integral stainless steel strainer to stop debris
      • Bypass feature controls thermal expansion pressure


      Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLead-free-water-Pressure-Reducing-Valves-LFN55B-M1
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosPressure Reducing Valves > Water
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCobre
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
    • Descripción Uniclass 2015Pressure reducing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPressure-Regulating Valves
    • Número OmniClass23-27 31 47
    • Título OmniClass Pressure Regulating Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING