Publique sus productos
Lead Free* Water Service Vacuum Relief Valves - LFN36
Watts

Lead Free* Water Service Vacuum Relief Valves - LFN36

4.8 de 5 estrellas4.8(8 reseñas)
Traducido por Google,

Las válvulas de alivio de vacío para servicio de agua sin plomo* serie LFN36 se utilizan en aplicaciones de tanque/calentador de agua para permitir que el aire entre automáticamente en el sistema de tuberías para evitar condiciones de vacío que podrían desviar el agua del sistema y dañar el equipo del tanque/calentador de agua. Tienen una construcción de cuerpo de latón sin plomo* con conexión de entrada macho NPT y una tapa protectora. La serie LFN36 tiene un diseño de perfil bajo, está probada y clasificada según ANSI Z21.22 y cuenta con la certificación CSA. Es adecuado para servicio de agua y vapor de baja presión, y es ideal para usar en calentadores de agua domésticos y tanques de suministro, calentadores de mesa, calderas de vapor con camisa, calentadores unitarios, sistemas de vapor de baja presión y calentadores de serpentín de vapor. Presión máxima de trabajo: 200 psi (13,8 bar). Presión máxima de vapor: 15 psi (103 kPa).

Especificaciones
  • Features

    • Lead Free* brass body
    • Low profile design
    • Valve protects water heaters, hot water supply tanks, and other equipment from damage caused by vacuum conditions
    • Protective cap
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLead-Free-Water-Service-Vacuum-Relief-Valves-LFN36
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosRelief Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings