Publique sus productos
Lead Free* Flow Measurement and Balancing Valve for Hydronic Systems - LF iDROSET CSD
Watts

Lead Free* Flow Measurement and Balancing Valve for Hydronic Systems - LF iDROSET CSD

Traducido por Google,

Las válvulas de balanceo y medición de flujo calibrado LFiDROSET™ CSD están diseñadas para sistemas de agua potable. Cuenta con tecnología de medición de flujo integrada patentada, dial grande para lectura directa de flujo, rueda manual para ajustar el caudal sin necesidad de herramientas y válvula de bola de cierre positivo. El LFiDROSET CSD presenta una construcción sin plomo* para cumplir con los requisitos de instalación sin plomo*.

Especificaciones
  • Features

    • 100% factory tested and calibrated to +/- 10% accuracy (read more)
    • Gauge reads flow directly with no external instruments, no calculations, no guesswork
    • Lockable hand wheel quickly and easily sets flow with no tools
    • Balancing turn-down ratio of up to 25:1 covers broad range design flow requirements
    • Models available in 1/2 inch to 1-inch sizes
    • Models: LFCSD-050, LFCSD-075, and LFCSD-100
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLF-iDROSET-Series-CSD-balancing-valve
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosHydronic & Steam Heating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Número OmniClass23-27 31 29
    • Título OmniClass Mixing Valves