Válvula de bola de bronce sin plomo de 2 piezas y paso completo de 1 1/2 pulg. con bola y vástago de acero inoxidable, conexiones de extremo NPT
Esta válvula de bola de bronce sin plomo de 1 1/2 pulgada y 2 piezas con paso completo, con bola y vástago de acero inoxidable y conexiones de extremo roscadas NPT se utiliza en aplicaciones comerciales e industriales para una amplia gama de líquidos y gases. Un orificio de paso completo garantiza una caída de presión mínima, mientras que la bola y el vástago de acero inoxidable brindan un servicio duradero. Consta de un asiento Durafill (PTFE reforzado con fibra de vidrio), un vástago a prueba de explosiones con carga inferior y empaquetadura de vástago ajustable. Esta válvula de bola tiene una clasificación para 600 WOG/150 WSP.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |