Publique sus productos
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x Female NPT Connections - LFFBV-3-PR-FIP
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x Female NPT Connections - LFFBV-3-PR-FIP
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x Female NPT Connections - LFFBV-3-PR-FIP
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x Female NPT Connections - LFFBV-3-PR-FIP
    Watts

    Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x Female NPT Connections - LFFBV-3-PR-FIP

    Traducido por Google,

    Serie LFFBV-3-P RxFIP Válvulas de bola de latón de puerto completo, sin plomo*, de 2 piezas, con accesorios de extremo a presión integrales, diseñadas para uso en aplicaciones de plomería, calefacción y agua potable. Cuentan con un cuerpo de latón sin plomo*, prensaestopas ajustable y vástago a prueba de explosiones con carga inferior. Fabricado con una conexión integral de extremo a presión que cumple con ASTM-B88 en un extremo y una conexión hembra NPT en el otro extremo. El accesorio a presión tiene una clasificación de 250 psi CWP hasta 210 grados F.

    Especificaciones
    • Features

      • Lead Free* brass body rated NSF61-8
      • Bottom loaded blowout proof stem with packing nut
      • Press end connections on one end with female NPT connection on the other
      • Press end connections comply to ASTM-B88


      Keywords: 125wsp, 2piece, 2piece ball valve, 3c m1, 600wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, ball valve, ball valve handle, ballvalve, brass, bronze, checkvalve, doublecheck, dual, fbv, fire, flood protection assembly, full port, fullport, import, lead free, lead free ball valve, lead free ball valve with test cock, lead free bronze, lf, lffbv-3c m3, lffbv-4, locking handle kit, npt, pressure valve, pressure zone valve, preventer, prevention, privale label, push fit, push fit fittings, push to connect, push to connect fittings, quick connect, quick connect fittings, quick-connect, quick-connect fittings, reduced pressure valve, replacement, rpza, sae, tap, testcock, thread, threaded, twopiece, ullisted, valve, vlv

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLFFBV-3-PR-FIP-Lead-free-shutoff-valve
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosShutoff Valves > Ball Valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Descripción Uniclass 2015Ball valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniClass Ball Valves
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings