Publique sus productos
Modulating Float Control Valve for Constant Tank Level - LFM110-10, LFM1110-10
Watts

Modulating Float Control Valve for Constant Tank Level - LFM110-10, LFM1110-10

Traducido por Google,

La válvula de control de flotador modulante serie LFM110-10, LFM1110-10 está diseñada para mantener un nivel de líquido constante en un tanque o depósito. Se estrangula para abrirse cuando baja el nivel del líquido y se estrangula para cerrarse cuando el nivel del líquido sube.

Especificaciones
  • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves

    Features

    • Maintains a constant liquid level in a tank or reservoir
    • Body and cover are constructed of strong and durable ductile iron (ASTM A536)
    • Simplified and efficient design is easy and economical to maintain
Especificaciones técnicas
  • Referenciamodulating-control-valve-lfm110-10-lfm1110-10
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosAutomatic Control Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalDuctile Iron
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING