Publique sus productos
Oil Interceptor with Integral Storage Tank - OI-ST
Watts

Oil Interceptor with Integral Storage Tank - OI-ST

Traducido por Google,

Serie OI-ST Interceptor de aceite de acero revestido de epoxi empotrado o montado en el piso con tanque de almacenamiento integral, cubierta antideslizante de acero revestido de epoxi con juntas asegurada con perno(s) central(es) de cabeza hexagonal, trampa de sello profundo con limpieza, conexión de extracción y conexiones dobles de ventilación , cubo de sedimentos, placa de control de flujo de acero inoxidable integral y conexiones sin cubo (estándar). *Consulte el código de plomería local para conocer los requisitos de almacenamiento de aceite antes de la instalación.

Especificaciones
  • Features

    • Separates petroleum products from wastewater run-off
    • Gravity draw-off removes oil to storage tank
    • Acid resistant epoxy coated inside and out
    • Ships with flow control device
    • Standard no hub pipe connections


    Keywords: 20 gpm, epoxy-coated steel, fip, grease interceptor, low-rough-in, recessed or floor-mounted, 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOI-ST-Oil-Interceptor-with-Integral-Storage-Tank
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosInterceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCSeparators
  • Código UNSPSC401617
  • Código Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Descripción Uniclass 2015Water separators
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniClass Liquid Separators
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING