La válvula de control de contrapresión, sostenida o de alivio de presión serie LFM116, LFM1116 está diseñada para permitir el flujo cuando la presión aguas arriba está por encima del punto de ajuste ajustable del piloto de control, y se estrangula hacia el cierre cuando la presión aguas arriba cae por debajo del punto de ajuste ajustable. Cuando la válvula se instala fuera de la línea principal en el ramal de una T, sirve como válvula de control de alivio de presión. Normalmente está cerrado y se abre rápidamente cuando la presión aguas arriba excede el ajuste del piloto, aliviando el exceso de presión. Cuando la válvula se instala en la línea que conecta dos zonas de distribución, la válvula actúa como una válvula de control sostenedora de presión. Cuando la presión en la zona aguas arriba cae por debajo del ajuste del piloto, la válvula modula hacia una posición cerrada, manteniendo la presión en la zona aguas arriba. Cuando la válvula se instala en línea en la descarga de una bomba, actúa como válvula de control de contrapresión. Cuando la presión de descarga de la bomba cae por debajo del ajuste del piloto, la válvula modula hacia una posición cerrada, aumentando la contrapresión contra la bomba.