La serie PWS15T-L de sistemas de ablandamiento de agua alternante Watts Pure Water Duplex Twin ofrece ablandamiento continuo y de alta eficiencia para aplicaciones en puntos de consumo y de entrada donde se requiere agua ablandada las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estos sistemas utilizan un proceso convencional de intercambio catiónico para eliminar los iones de calcio y magnesio que forman incrustaciones, reemplazándolos por iones de sodio que no las forman, garantizando así una calidad de agua constante en una amplia gama de entornos residenciales, comerciales e industriales.
Cada sistema de la serie incorpora la avanzada válvula de control Watts LOCKSMITH™, una válvula de latón duradera y resistente a la corrosión, altamente configurable y de fácil mantenimiento. Operada por un controlador electrónico, la válvula almacena un historial de funcionamiento clave para el acceso del usuario y permite la regeneración medida según la demanda, optimizando el uso de sal y agua y minimizando el tiempo de inactividad.
Disponibles en capacidades de 60,000 a 300,000 granos, estos sistemas dúplex incluyen dos tanques minerales de 12 a 24 pulgadas de diámetro, cada uno con 2 a 10 pies cúbicos de resina de intercambio iónico de alta capacidad. Con caudales máximos de 40 a 100 galones por minuto, y conexiones estándar de entrada/salida FNPT de 1 ½" y drenaje MNPT de 1", cada modelo está diseñado para brindar rendimiento y confiabilidad. Todos los componentes cuentan con certificación NSF y ANSI, lo que garantiza la calidad y el cumplimiento normativo.