Publique sus productos
Large Capacity Roof Drain - RD-100-A
Watts

Large Capacity Roof Drain - RD-100-A

Traducido por Google,

Watts Drainage Products RD-100-A drenaje de techo de hierro fundido revestido con epoxi con sumidero profundo, brida tapajuntas dentada ancha, dispositivo de abrazadera tapajuntas con tope integral para grava, vertedero Accutrol y cúpula de polietileno autoblocante (estándar).

Especificaciones
  • Features

    • Membrane clamp studs locate holes for flashing
    • UV stabilized self-locking dome
    • Specified for primary roof drainage

    Keywords: 3 in no hub, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, underdeck clamp

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRD-100-A-Large-Capacity-Roof-Drain
    • Familia de productoDrainage Solutions
    • Grupo de productosRoof Drains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje