Publique sus productos
Small Area Roof Drain with Sump Receiver, Adjustable Extension, and Deck Clamp - RD-200-BED
Watts

Small Area Roof Drain with Sump Receiver, Adjustable Extension, and Deck Clamp - RD-200-BED

Traducido por Google,

Watts Drainage Products RD-200-BED Drenaje de techo de sumidero pequeño de hierro fundido recubierto con epoxi con brida tapajuntas dentada ancha, dispositivo de abrazadera tapajuntas con tope de grava integral, extensión combinada ajustable de hierro fundido y bandeja de apoyo, y filtro de domo de polietileno (estándar) autoblocante.

Especificaciones
  • Features

    • Industrial grade cast iron small sump roof drain with acid resistant epoxy coating for long life
    • Flashing clamp device with integral gravel stop for reliable draining
    • Several pipe sizes, finishes, options, and outlet types available
    • Adjustable cast iron combined extension and bearing pan

    Keywords: 137 sq in free area, 2 inch no hub, 3 inch no hub, 35 sq in free area, 4 inch no hub, 6-1/4 inch, cleanout access cover, concealed flanges, copper, cpvc, dome, ductile iron, epoxy-coated cast iron, flashing clamp, for rd-200 roof drain, high volume roof drain, integral gravel stop, nickel bronze, pex tubing, pipe, pipefast, round, scoriated, self-locking polyethylene dome, small area roof drain, staple gun, staples

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRD-200-BED-Small-Area-Roof-Drain
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosRoof Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje