El paquete de bomba de refuerzo multietapa dúplex RWP-3-DVM proporciona flujo y presión de agua de lluvia en los sistemas comerciales de recolección de agua de lluvia RainCycle. Clasificado para flujos de hasta 150 GPM y 125 psi, este paquete incluye bombas verticales de etapas múltiples Goulds e-SV para maximizar la eficiencia energética, la vida útil y reducir el mantenimiento.
El paquete está preinstalado en una base deslizante de acero inoxidable para una instalación rápida e incluye válvulas de retención, válvulas de alivio de presión de seguridad, válvulas de aislamiento y manómetros. Los impulsores de velocidad variable con un sensor de presión de 4-20 mA se incluyen cuando se solicitan con una estación de control de agua de lluvia que utiliza un panel de control CR, VP o VC. El variador de velocidad se instalará en el patín de la estación de control de agua de lluvia para facilitar la instalación, operación y mantenimiento del sistema.
Características
- Incluye una bomba vertical de etapas múltiples Goulds e-SV para maximizar la eficiencia energética, la vida útil y reducir el mantenimiento
- El paquete está preinstalado en una base deslizante de acero inoxidable para una instalación rápida e incluye una válvula de retención, válvulas de alivio de presión de seguridad, válvulas de aislamiento y manómetros
- Los impulsores de velocidad variable con un sensor de presión de 4-20 mA se incluyen cuando se piden con una estación de control de agua de lluvia usando un panel de control CR, VP o VC
- El variador de velocidad se instalará en el patín de la estación de control de agua de lluvia para facilitar la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento del sistema.