Publique sus productos
Sanitary Check Valve with Tri Clamp Connections - Series W5000
Sanitary Check Valve with Tri Clamp Connections - Series W5000
    Watts

    Sanitary Check Valve with Tri Clamp Connections - Series W5000

    Traducido por Google,

    La serie de válvulas de retención sanitarias W50 00 con conexiones Tri Clamp está diseñada para un rendimiento higiénico en sistemas sanitarios exigentes. Fabricadas en acero inoxidable 316L resistente a la corrosión con superficies internas lisas, estas válvulas facilitan una limpieza eficaz y ayudan a mantener la integridad del proceso en aplicaciones de alimentos, bebidas e industriales.

    Especificaciones
    • Features

      • Hygienic design compliant with 3-A standards
      • 316L stainless steel construction
      • Tri Clamp connections for quick installation and service
      • 32 Ra internal surface finish to reduce contamination risk
      • Spring-assisted for fast, reliable closure
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSanitary-Check-Valve-Tri-Clamp-Connections-series-w5000
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosCheck Valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCWafer check valves
    • Código UNSPSC40141637
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Descripción Uniclass 2015Check valves
    • Número OmniClass23-27 31 19
    • Título OmniClass Check Valves