Publique sus productos
Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000
Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000
Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000
    Watts

    Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000

    Traducido por Google,

    La serie de coladores sanitarios en Y W20 00 con conexiones Tri Clamp está diseñada para un rendimiento higiénico en sistemas sanitarios exigentes. Fabricados en acero inoxidable 316L resistente a la corrosión, con una malla de 35 y superficies internas lisas, estos productos facilitan una limpieza eficaz y ayudan a mantener la integridad del proceso en aplicaciones de alimentos, bebidas e industriales.

    Especificaciones
    • Features

      • Hygienic design compliant with 3-A standards
      • 316L stainless steel construction
      • Tri Clamp connections for quick installation and service
      • 32 Ra internal surface finish to reduce contamination risk
      • 35 mesh screen for fine particle removal
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSanitary-Wye-Strainer-Tri-Clamp-Connections-series-w2000
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosStrainers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings