Publique sus productos
Shower Floor Drain - SD
Watts

Shower Floor Drain - SD

Traducido por Google,
Watts Light Commercial SD Desagüe de piso de ducha de PVC, ABS o hierro fundido con rejilla de seguridad de acero inoxidable.
Especificaciones
  • Features

    • Available with a polished brass grate
    • Ideal for commercial use
    • PVC, ABS or cast iron shower floor drain
    • Stainless steel safety grate

    Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, shower drain, bathroom drains, shower

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSD
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosFloor Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING