La tecnología SentryPlus Alert® proporciona múltiples soluciones de protección, detección y notificación. Algunos conjuntos de prevención de reflujo están equipados para la protección automática contra inundaciones que señala una descarga excesiva de la válvula de alivio, que podría empeorar por un drenaje bloqueado o de tamaño insuficiente y causar daños costosos. Otros conjuntos selectos combinados con la tecnología ofrecen soluciones para el control de la presión y la detección de congelación.
Las válvulas de control de cierre de protección contra inundaciones Serie LFF113FP ayudan a proteger contra daños a la propiedad al monitorear continuamente la descarga excesiva de la válvula de alivio de contraflujo RPZ y cerrar el suministro de agua automáticamente durante posibles condiciones de inundación.
Detección de inundaciones : la implementación del sistema SentryPlus Alert en zonas de presión reducida y conjuntos de detectores de presión reducida equipados con un sensor de inundaciones agrega una función de alerta multicanal que activa uno o más métodos de notificación (mensaje de correo electrónico, mensaje de texto SMS, llamada de voz) para ayudar al personal de la instalación a prevenir descargas. que podrían alcanzar niveles ruinosos. Para habilitar las capacidades de detección de inundaciones, active el sensor de inundaciones con el kit de conexión de sensor complementario. Para uso con BMS o red de comunicación celular. Kits de reemplazo de sensores de inundación independientes disponibles.
Una opción de actualización para la detección de inundaciones, el kit de conexión del sensor de inundación con espacio de aire funciona en cualquier sistema de ensamblaje RPZ, incluido un espacio de aire metálico con una conexión NPT hembra de 2 pulgadas. El sensor está conectado a la base del entrehierro y se activa cuando las descargas de la válvula de alivio exceden los 3 gpm. Este kit incluye componentes de sensor y activación. Disponible para BMS y comunicación celular.
Monitoreo de presión : evalúe el rendimiento de determinados conjuntos de prevención de contraflujo, incluida la tecnología de sensores integrada en grifos de prueba para medir las fluctuaciones de presión en tres puntos. Solo en modelos IOT de las series LF007 y LF709 con puertas NRS. Adecuado para aplicaciones que no sean de protección contra incendios. Se requiere un kit de conexión de monitoreo adicional para recopilar, convertir y transmitir valores de datos. Disponible para BMS. Kit de reemplazo del módulo de sensor disponible.
Detección de congelamiento : proteja los dispositivos de diámetro pequeño contra condiciones de congelamiento con monitoreo de temperatura impulsado por sensores para avisar al personal de la instalación cuando la temperatura se acerca y alcanza el punto de congelación. Función de alertas de congelación disponible con kit de conexión adicional para sistemas de gestión de edificios (BMS), sistemas de gestión de riego (IMS) y redes Wi-Fi. Solo en dispositivos seleccionados. Kit de reemplazo de sensor de congelación independiente disponible.