Publique sus productos
Single Chamber Control Valve - Full Port - F100
Watts

Single Chamber Control Valve - Full Port - F100

Traducido por Google,

Las series F100, F1100 son válvulas básicas de una sola cámara que incorporan un conjunto de diafragma y disco de una pieza. Este conjunto es la única parte móvil dentro de la válvula que le permite abrirse, cerrarse o modularse según lo ordene el sistema de control piloto. El modelo F100 es un diseño de patrón de globo. El modelo F1100 es un diseño de patrón de ángulo.

Características

  • El diseño simplificado y eficiente es fácil de mantener
  • El cuerpo y la cubierta están fabricados con hierro dúctil resistente y duradero (ASTM A536)
  • Tamaños de válvula: 1 1/4″ ‒ 10″
  • La válvula abre, cierra o modula según lo ordene el sistema de control piloto
Especificaciones
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSingle-Chamber-Control-Valve-Full-Port-F100
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosAutomatic Control Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING