Publique sus productos
Sand Trap - ST
Watts

Sand Trap - ST

Traducido por Google,

Trampa de arena de acero recubierta de epoxi serie ST (especifique el tamaño) con rejillas sueltas de hierro dúctil de servicio extra pesado de 12 x 24 in (305 x 610 mm) y sin conexiones de cubo (estándar).

Especificaciones
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, sand trap, sand

    Features

    • Specified in commercial or industrial run-off areas
    • Rated for heavy commercial traffic
    • Acid-resistant epoxy coated inside and out
    • No hub pipe connections
Especificaciones técnicas
  • Referenciast-interceptors
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosInterceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCSeparators
  • Código UNSPSC401617
  • Código Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Descripción Uniclass 2015Water separators
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniClass Liquid Separators
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING