Publique sus productos
Sand Trap Interceptor - ST
Watts

Sand Trap Interceptor - ST

Traducido por Google,

Trampa de arena de acero recubierta de epoxi serie ST (especifique el tamaño) con rejillas sueltas de hierro dúctil de servicio extra pesado de 12 x 24 in (305 x 610 mm) y sin conexiones de cubo (estándar).

Especificaciones
  • Features

    • Specified in commercial or industrial run-off areas
    • Rated for heavy commercial traffic
    • Acid resistant epoxy coated inside and out
    • No hub pipe connections

    Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSt-sand-trap-interceptors
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosInterceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Descripción Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniClass Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING