Los reguladores de presión de vapor de proceso de acero inoxidable de la serie 152SS se utilizan en aplicaciones comerciales, industriales e institucionales para regular la presión de vapor en autoclaves, mesas/planchas de vapor, vulcanizadores y servicios de proceso de gran capacidad. Son muy sensibles a los cambios de presión reducidos. Tienen una construcción de cuerpo de acero inoxidable con conexiones de entrada y salida hembra roscadas NPT, filtro de acero inoxidable, asiento de acero inoxidable, diafragma de acero inoxidable, disco de teflón y función de ajuste de sensibilidad para flujo crítico. La serie 152SS ofrece un volumen completo con una caída de presión mínima y capacidad de servicio en línea. Es ideal para usar en esterilizadores, líneas de proceso, accesorios de prueba y líneas de aceite. Asientos ajustados Modelo 152SS-T disponible para servicios líquidos y sin salida. Presión máxima de suministro: Hasta 300 psi (21 bar) a 420 grados F (216 grados C).