Publique sus productos
Stainless Steel Shock Arrestors - SS-SERIES
Watts

Stainless Steel Shock Arrestors - SS-SERIES

Traducido por Google,

Watts Drainage Products SS SERIES precargado completamente de acero inoxidable con fuelle de acero inoxidable y conexión roscada IPS macho.

Especificaciones
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer

    OPERATING PRESSURE: 
    Designed to operate on all domestic and commercial lines up to 150psi working pressure, 250psi static pressure.

    TEMPERATURE RANGE: 
    -100°F to 300°F (-73°C to 149°C)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaStainless-Steel-Shock-Arrestors-SS-Series
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosWater Hammer Arrestors & Specialties
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54
  • Descripción Uniclass 2015Valve products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPressure-Regulating Valves
  • Número OmniClass23-27 43 17
  • Título OmniClass Water Hammer Arrestors
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING